Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine-PC Consolet Compartment из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine-PC Consolet Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Provides sealed compartment for keyboard storage or protection for controls. Hinged door allows easy access to compartment. Door support holds door open at 90 degrees. Two quarter-turn integral latches are incorporated into the front edge of steel compartment doors. Foam-in-place gasket on door and gasket around open rear surface extend the UL and CSA rating to the consolet compartment interior. Compartment is 14 gauge steel finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Ground studs and mounting hardware are provided. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Номер по каталогу Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Steel 525 600
    Steel 725 800
    Stainless Steel 725 800