Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Cable Entry Gland Plate из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Cable Entry Gland Plate

Bulletin Number:

  • P20
  • Отраслевые стандарты:

    UL Listed; Type 1 This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
    Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Fits all standard ProLine™ 100-mm Solid Base gland openings. Solid Base gland openings. Can be used in place of standard solid gland plates furnished with 100-mm Solid Base. Adjustable opening for cable entry is foam-lined to maintain a dust-tight seal. Cable Entry Plate is 14 gauge steel and finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу
    Номер по каталогу