Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine 100-mm Solid Base из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine 100-mm Solid Base

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    The 100-mm base is finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint (except stainless steel). EMC bases are finished with paint over plated surfaces. Side gland plates and drill points for locating optional casters are included.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm Наименование Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    Номер по каталогу A mm B mm Наименование Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    400 500 Mild Steel 400 x 500 16 353 453
    400 600 Mild Steel 400 x 600 16 353 592
    600 400 Mild Steel 600 x 400 16 599 359
    600 500 Mild Steel 600 x 500 16 599 459
    600 600 Mild Steel 600 x 600 16 599 559
    600 800 Mild Steel 600 x 800 16 599 759
    800 400 Mild Steel 800 x 400 16 799 359
    800 500 Mild Steel 800 x 500 16 799 459
    800 600 Mild Steel 800 x 600 16 799 559
    800 800 Mild Steel 800 x 800 14 799 759
    800 900 Mild Steel 800 x 900 14 799 859
    1000 400 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 500 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 600 Mild Steel 1000 x 600 16 999 559
    1000 800 Mild Steel 1000 x 800 14 999 759
    1200 400 Mild Steel 1200 x 400 16 1199 359
    1200 500 Mild Steel 1200 x 500 16 1199 459
    1200 600 Mild Steel 1200 x 600 16 1199 559
    1200 800 Mild Steel 1200 x 800 14 1199 759