Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для GL66 Stainless Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

GL66 Stainless Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure

Finish:

  • Brushed 320
  • Material:

  • Stainless Steel Type 304
  • Отраслевые стандарты:

    UL 508A listed; Type 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File No. 42186: Type 12 IEC/EN 60529, IP55 IEC/EN 62262, IK10 IEC/EN 62208
    Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Applications:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Объем поставки:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Features:

  • Hinged cover type is designed for automation and control devices
  • Three-point locking system
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key hole plugs
  • Specifications:

  • Mild steel solution with doors thickness 2,0 mm and body thickness 1,5 or 2,0 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding stud system
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Material Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    Номер по каталогу Material Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    GL66 304SS 800X1000X210 GP 800 x 1000 x 210 NO YES
    GL66 304SS 800X1000X300 GP 800 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1000X1000X300 GP 1000 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1000X1200X300 GP 1000 x 1200 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1200X1000X300 GP 1200 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1200X1000X400 GP 1200 x 1000 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1200X1200X400 GP 1200 x 1200 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1400X1000X300 GP 1400 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1400X1000X400 GP 1400 x 1000 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1400X1200X400 GP 1400 x 1200 x 400 NO YES