Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Корпуса из нержавеющей стали>
- GL66 DIN Rail Bracket

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616945801",
"Attributes" : { }
}]
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|---|---|---|---|
MMK100E | GL66 DIN RAIL BRACKET L1000 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK120E | GL66 DIN RAIL BRACKET L1200 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK15E | GL66 DIN RAIL BRACKET L150 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK20E | GL66 DIN RAIL BRACKET L200 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK25E | GL66 DIN RAIL BRACKET L250 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK30E | GL66 DIN RAIL BRACKET L300 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK35E | GL66 DIN RAIL BRACKET L350 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK40E | GL66 DIN RAIL BRACKET L400 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK45E | GL66 DIN RAIL BRACKET L450 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK50E | GL66 DIN RAIL BRACKET L500 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK60E | GL66 DIN RAIL BRACKET L600 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK70E | GL66 DIN RAIL BRACKET L700 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK75E | GL66 DIN RAIL BRACKET L750 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK80E | GL66 DIN RAIL BRACKET L800 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK90E | GL66 DIN RAIL BRACKET L900 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание недоступно
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|---|---|---|---|
MMK100E | GL66 DIN RAIL BRACKET L1000 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK120E | GL66 DIN RAIL BRACKET L1200 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK15E | GL66 DIN RAIL BRACKET L150 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK20E | GL66 DIN RAIL BRACKET L200 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK25E | GL66 DIN RAIL BRACKET L250 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK30E | GL66 DIN RAIL BRACKET L300 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK35E | GL66 DIN RAIL BRACKET L350 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK40E | GL66 DIN RAIL BRACKET L400 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK45E | GL66 DIN RAIL BRACKET L450 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK50E | GL66 DIN RAIL BRACKET L500 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK60E | GL66 DIN RAIL BRACKET L600 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK70E | GL66 DIN RAIL BRACKET L700 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK75E | GL66 DIN RAIL BRACKET L750 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK80E | GL66 DIN RAIL BRACKET L800 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
MMK90E | GL66 DIN RAIL BRACKET L900 | Mild Steel | Steel | Zinc plated |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта