Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure

Отраслевые стандарты:

UL 508A listed; Type 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA, File No. 42186: Type 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP55 IEC 62208
Выбрать изделие modify product

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Объем поставки:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Features:

  • Hinged cover type is designed for automation and control devices
  • Three-point locking system
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Specifications:

  • Mild steel solution with doors thickness 2,0 mm and body thickness 1,5 or 2,0 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Material Size (HxWxD) Product Material Материал Finish Mounting Plate Included
    Номер по каталогу Material Size (HxWxD) Product Material Материал Finish Mounting Plate Included
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 800H1000W300D 800 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES