Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Корпуса из мягкой стали>
- GL66 Gland Plate

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616945823",
"Attributes" : { }
}]
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|---|---|---|---|
GGP150260E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X260 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150360E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X360 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150460E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X460 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание недоступно
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|
Номер по каталогу | Material | Product Material | Материал | Finish |
---|---|---|---|---|
GGP150260E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X260 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150360E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X360 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150460E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X460 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта