Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Concept Panels из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Concept Panels

Bulletin Number:

  • CWP
  • CWY
  • DWDH2
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    These panels are taller and wider than corresponding NEMA-size panels. Metal panels are 14 or 12 gauge steel and painted white or have a conductive finish. They include a formed flange along any side that is longer than 22.20 in. (564 mm). Optional wood panels are made of 3/4-in. plywood, pre-cut and pre-drilled to install on panel mounting studs in the rear of the cabinet.

    Notes:

    Catalog number CP4230 is used on Concept disconnect enclosures.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Type D mm E mm Gauge A mm B mm
    Номер по каталогу Type D mm E mm Gauge A mm B mm
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 - - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 1778 762
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -