Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Mounting Bracket Kits из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Mounting Bracket Kits

Bulletin Number:

  • A80
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Mounting bracket kits are field-installable. Composite kits are rated for 500 lb. (227 kg) maximum load. Kit includes four brackets and mounting hardware for all Type 1 Networking wall-mount and ComLine™ enclosures. DMFK1 and DMFK2 include two 14 gauge steel external mounting brackets and fasteners. Mounting bracket kit CMFK and CMFKSS each contain four 12 gauge steel or Type 304 stainless steel external mounting brackets and fasteners. Sealing washers are provided with each kit to maintain Type 4 or 12 rating after installation. Steel mounting brackets are plated.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Наименование Fastener Thread Size Material Product Material Материал Finish
    Номер по каталогу Наименование Fastener Thread Size Material Product Material Материал Finish
    Steel #3/8-16 Wall-mounting brackets GL66 HC MS Mild Steel Steel Zinc plated
    Stainless Steel #3/8-16 Wall-mounting brackets GL66 HC SS Stainless Steel Stainless steel 304 Raw