Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Door Stop Kit из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Door Stop Kit

Bulletin Number:

  • A80
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Application:

    Designed for use on most standard nVent HOFFMAN Type 4 and 12 enclosures to secure the door in an open position. Enclosures must have a “B” dimension of 16.00 in. (406 mm) or more and a door which opens horizontally. Door Stop Kit is not intended for use on Concept window door enclosures, or enclosures configured with a swing-out panel or swing-out rack frame. Door stop kit is not intended for use in high-wind conditions.

    Features:

  • Can be mounted at the top or bottom of the door opening
  • The angle of the door is easily adjusted by means of a wingnut
  • The stop arm slides neatly out of the way when the door is closed
  • Maintains UL/CSA Type 4, 4X, and 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
  • Specifications:

  • All parts are plated mild steel
  • Includes stainless steel mounting screws and nylon washers
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Наименование Product Material Материал Finish
    Номер по каталогу Наименование Product Material Материал Finish
    Door Stop Kit Mild Steel Steel Zinc plated