Bredt utvalg av løsninger for vifter og viftefilter for kjøling av programmer på uregulert drift
- Fast teknologi for uregulert drift av frisk luft, laget for å fjerne varme på lavt- til moderat nivå
- Egner seg for kjølig og rent miljø
- Til salgs i et bredt utvalg av Type 1- og Type 12-konfigurasjoner. Har oppgraderingsvalg for enda bedre vern av nVent HOFFMANs kleder til viftefilter av Type 3R og Type 4/4X
- Til salgs med montering på siden og øverst for fleksibilitet
- Airflows ranging from 21 CFM (36 M3/Hr) to 484 CFM (822 M3/Hr) and sizes from 4 in. to 13 in.
- Også til salg i en kompakt design som klikkes på for enkel installasjon
- Cooling Selection Tool that will help you find the ideal cooling solution from 1 000+ standard cooling configurations