Reduser ledetidene dine ved å endre lagerførte eller hurtigskipskabinett på timeplanen din.
nVent HOFFMAN automatisering i panelverksted-løsninger hjelper kunder med å automatisere maskinering av presise hull og utskjæringer, optimalisere skjæringen av DIN-skinner og kabelkanaler og redusere ledningsprosesstiden med opptil 60 %. Disse løsningene gjør det mulig for kundene å bli mer konkurransedyktige og effektive – og forbedre bunnlinjen.
PRODUKTER
Modifiseringsutstyr
nVent HOFFMAN ModCenter optimaliserer maskineringen av kabinetter med utskjæringer, borehull og gjengehull for å øke produktiviteten. Fikseringssystemet til ModCenter tillater plassering av ett eller flere kabinetter, paneler og monteringsplater i flere typer materialer. ModCenter er tilgjengelig i fire versjoner, avhengig av størrelsen på de bearbeidbare overflatene.
Kabel- og DIN-skinneskjæring
Den halvautomatiske NC-CUT-maskinen optimaliserer kappingen av DIN-skinner og kabelkanaler for å øke arbeidsproduktiviteten og minimere kappavfallet. Maskinprogramvare importerer det allerede opprettede paneloppsettet, genererer en forenklet kuttliste og veileder operatøren gjennom hele prosessen. En motorisert endestopp eliminerer manuell måling og unngår potensielle menneskelige feil.
Kabelkutting og merking
Personal Wire Assistants (PWA)-produktene helautomatiserer kutting i lengde, stripping og krymping av ledninger, noe som øker produktiviteten og sikrer konsistent og presis kvalitet. En skriver er tilgjengelig som et alternativ for automatisk å skrive ut ledningsetiketter for å sikre en rask og pålitelig panelkabling. Maskinen har en automatisert trådmating med 8 spoler for forskjellige ledninger.
Design produksjonsprogramvaren drevet av Zuken E3.series
Design til produksjon-programvare tilbyr designautomatisering for å hjelpe elektriske ingeniører med å forenkle prosesser og til slutt øke den totale produktiviteten. Med det brukervennlige, intelligente sentrale delebiblioteket kan designere nå jobbe effektivt på ett enkelt prosjekt, mens programvaren automatisk sikrer at dataene kontinuerlig er oppdatert, noe som gjør design- og planleggingsprosessen enkel.