FÅ ENKLERE SANITÆRE PROSESSER, FOREBYGG KONTAMINASJON
Ta godt vare på helt kritisk elektrisk utstyr under full nedvask for å unngå kontaminasjon av produktet og sørge for rask rengjøring
nVent HOFFMANs kabinetter og tilbehør for hygiene er laget for bruk av kunder innen mat og drikke, og også for drift i andre sanitære miljøer. I disse miljøer er godt renhold av anlegg og utstyr helt prekært for å holde produkter fri for mikrobiologiske-, kjemiske- og fremmede partikler og krysskontaminering. Utstyr uten renslig design er vanskelige å rengjøre. nVent HOFFMANs kabinetter og tilbehør har hygienisk design. Det gjør det raskere og enklere å få unna disse arbeidsoppgavene.
- Kabinetter som gjør full nedvask enda enklere
- Pakninger er skikkelig forseglet med hygienisk lukkemekanisme mot inntrengning av vann for å motvirke oppsamling av bakterier
- Vi tilbyr også klimakontroll for å beskytte mot kondensasjon og gjør at interne elektriske deler varer enda lenger
- Stort utvalg av hygieniske kabinetter – IP66, IP69 og IP69K vern mot inntrengning – for å stå mot de minste, men også de tøffeste utfordringer
nVent HOFFMAN gjør det enklere for kunder å holde det rent, hjelper kunder i kampen mot kontaminasjon av produkter og fører til økt oppetid.
Hygeneproduktportefølje
OICE skjermkabinett
Termisk styring
Passiv kjøling
Aktiv kjøler
Vern på tre nivåer
Konstruert for ultimat beskyttelse
Hele HD-porteføljen er ideell for mat- og drikkeapplikasjoner for sanitær nedvask, og oppfyller IP66 og IP69 IEC-klassifiseringer, de høyeste rangeringene på Inntrengningsbeskyttelse (IP)-skalaen. HD-skap er også testet og sertifisert til Type 4X.
Beskyttelse for alle nivåer
Stol på den unikt omfattende nVent HOFFMAN porteføljen av sanitær nedvaskeskap og tilbehør for å beskytte ditt kritiske utstyr under rengjøringsprosedyrer for de enkleste til de mest utfordrende mat- og drikkeapplikasjonene.
ASR innkapslingsserie
Grunnleggende beskyttelse
Ideell for å beskytte utstyr i minimale nedvaskingsapplikasjoner.
Bransjestandarder:
- IP66, Type 4X
Funksjoner:
- Skum-på-plass-pakning
- Glatte overflater uten forhåndsborede monteringshull for å maksimere rensligheten
Anbefalt tilbehør:
- Sanitære avstandsstykker
- Sanitære benstativ
Anbefalte bruksområder:
- Områder uten kontakt med næringsmidler
- Minimal nedvasking / kjemisk kontakt
AFS innkapslingsserie
Middels beskyttelsesnivå
Ideell for å beskytte utstyr i sanitære nedvaskingsapplikasjoner.
Bransjestandarder:
- IP66, Type 4X
Funksjoner:
- Skrått øverst
- Skum-på-plass-pakning
- Glatte overflater uten forhåndsborede
monteringshull for å maksimere rensligheten
Anbefalt tilbehør:
- H2Omit ventilavløp og avfukter
- Sanitære benstativ
- Sanitære avstandsstykker
Anbefalte bruksområder:
- Matforedlingsområder
- Mild nedvasking / kjemisk kontakt
HDW innkapslingsserie
Høyt beskyttelsesnivå
Egner seg perfekt for vern av utstyr til nedvask fra renhold-på-stedet (CIP) til krevende sanitære forhold.
Bransjestandarder:
- IP66, IP69, Type 4X
Funksjoner:
- FDA-klasse utskiftbar silikonpakning
- Glatte overflater uten forhåndsborede monteringshull for å maksimere rensligheten
- Innvendig monterte hengsler
- Solid bakside for enkel sveisemontering
- Hygienisk låsing
Anbefalt tilbehør:
- IP69 tilbehør
- Utskiftbar silikonpakning i FDA-klasse
Anbefalte bruksområder:
- Kontroller på maskinen og områder med store temperatursvingninger
- Direkte nedvasking, CIP eller kjemikalierik kontakt