nVent | Asia Pacific の T3ボックス、テレフォンキャビネット、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

T3ボックス、テレフォンキャビネット、タイプ3R

Bulletin Number:

  • T90R3
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27567 UL 497 / 1863 Listed; File No. E230874 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27567 NEMA Type 3R IEC 60529 IP32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    Use T-3 Box Telephone Cabinets to mount and protect telephone terminations, telecommunications circuit accessories, cross-connect terminal block assemblies, maintenance terminal modules, cable-splice enclosures, network interface devices, wire-guide assemblies and telephone protectors in outdoor applications.

    Features:

  • Lift-off hinges
  • 4-position grounding bar #14-2/0
  • Tamper-resistant quarter-turn latch
  • 7-mm square drive; use key accessory CLKSM7 or 5/16 12-point socket
  • Padlock hasp
  • Standard knockouts
  • Specifications:

  • 16 or 14 gauge galvanized steel
  • 3/4-in.-thick plywood panel
  • Accessories:

  • Locking T Handle
  • Large Enclosure Door Stop Kit
  • Lock Inserts
  • Touch-Up Paint
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。