nVent | Asia Pacific の 3フェーズ、400-1200Amp、メカニカルラグ付、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

3フェーズ、400-1200Amp、メカニカルラグ付、タイプ3R

Bulletin Number:

  • ARCT
  • Industry Standards:

    UL 414 Listed; Type 3R; File No. E240312 UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA Type 3R IEC 60529, IP 32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Description:

  • Enclosure body and cover constructed of galvanized steel
  • ANSI 61 gray polyester powder paint finish inside and out.
  • Double door with 3-point latch includes padlock feature
  • Lift-off hinges for removable doors
  • Mechanical lugs provided for three-phase line-load connections plus neutral
  • Gound lug
  • Catalog no. A1200NECT includes panel-mounting provisions for voltage transformer (VT)
  • Embossed mounting holes
  • No gasketing or knockouts
  • Application:

    Used in indoor or outdoor applications, these cabinets provide an assembly solution for three-phase service from 400-1200 amp line load terminations for each phase and neutral. Hardware to mount a bar-style current transformer is included.

    Accessories:

    <I>See also Accessories.</I> Touch-Up Paint
    「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。