nVent | Asia Pacific の 小型、タイプ1 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

小型、タイプ1

Bulletin Number:

  • A1SM
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    These enclosures have a size range of 6 x 6 x 4-in. to 14 x 12 x 8-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.

    Features:

  • Flush slotted latch operated with a screwdriver; optional latches available
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
  • Butt hinges
  • Mounting holes on back of enclosure
  • Specifications:

    16 gauge steel

    Accessories:

  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Grounding Device
  • Panels for Type 1 Enclosures and Small Type 3R Enclosures
  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Touch-Up Paint
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • Notes:

    Purchase panels separately.
    「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。