nVent | Asia Pacific の 大型、タイプ1 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

大型、タイプ1

Bulletin Number:

  • A1L
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    These enclosures have a size range of 42 x 30 x 9-in. to 48 x 36 x 17-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.

    Features:

  • Continuous hinge on door
  • Slotted flush latch; optional latches available
  • Collar studs provided for mounting optional panels
  • Mounting holes on back of enclosure; optional mounting bracket kit is available (AMFLN1)
  • Specifications:

    14 gauge steel

    Accessories:

  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kit
  • Electric Heater
  • Electrical Interlocks
  • Grounding Device
  • Panels for Medium Type 1 Enclosures
  • Junction Box and Wall-Mount Enclosure Swing Out Panel Kit
  • Terminal Block Kit Assembly for Junction Boxes Overview
  • Touch-Up Paint
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • Notes:

  • Purchase panels separately. Optional aluminum panels are available for most sizes.
  • Mounting Bracket Kit must be ordered separately.
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。