nVent | Asia Pacific の 変圧器、スクリューカバー、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

変圧器、スクリューカバー、タイプ3R

Bulletin Number:

  • A90CT
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    Current Transformer Cabinets provide outdoor protection and security for instrument current transformers, which are frequently required for transformer-rated watt-hour metering. Cabinets can also be used as junction or service boxes and house meter, transformer, relay or terminal assemblies.

    Features:

  • Dripshield top and seam-free sides, front and back
  • Slip-on removable cover fastened with captivated plated steel screws along bottom edge
  • Door handles provided
  • Provisions for padlocking
  • No gasketing or knockouts
  • Ground lug
  • Mounting studs on enclosure body
  • Mounting holes on back of enclosure
  • Specifications:

    16, 14 or 12 gauge plated steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Grounding Device
  • Touch-Up Paint
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。