nVent | Asia Pacific の ミディアムヒンジ付カバープルボックス、タイプ1 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

ミディアムヒンジ付カバープルボックス、タイプ1

Bulletin Number:

  • A1M
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    These enclosures have a size range of 16 x 12 x 6-in. to 36 x 30 x 12-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.

    Features:

  • Doors have butt hinges
  • Collar studs provided for mounting optional panel
  • Slotted flush latches; optional latches available
  • Mounting holes on back of enclosure
  • Specifications:

    14 or 12 gauge steel

    Accessories:

  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Electric Heater
  • Electrical Interlocks
  • Grounding Device
  • Panels for Medium Type 1 Enclosures
  • Rack Mounting Angles - U Style (Type RA)
  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Touch-Up Paint
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • Notes:

  • Purchase panels separately.
  • The following Perforated Panels are flanged on four sides: A24N24MPP, A30N20MPP, A30N24MPP, A30N30MPP, A36N24MPP and A36N30MPP.
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。