nVent | Asia Pacific の ヒンジカバー、小、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

ヒンジカバー、小、タイプ3R

Bulletin Number:

  • A3SM
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    These enclosures have a size range of 6 x 4 x 4-in. to 12 x 12 x 10-in. and meet basic functionality requirements for applications that require protection from rain, sleet, snow or dripping water.

    Features:

  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Plated steel hinge has stainless steel pin
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
  • Provisions for padlocking on zinc-plated draw-pull catch
  • Knockouts on bottom of enclosure
  • No gasketing
  • Specifications:

    16 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Grounding Device
  • Panels for Type 1 Enclosures and Small Type 3R Enclosures
  • Touch-Up Paint
  • Notes:

  • Purchase panels separately.
  • Purchase perforated panels separately.
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。