nVent | Asia Pacific の テレフォンキャビネット、タイプ1 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

テレフォンキャビネット、タイプ1

Bulletin Number:

  • T90
  • Industry Standards:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Accessories:

    Replacement Tumbler Lock

    Applications:

    Telephone Cabinets house telephone and communication cable terminations as well as electrical controls and instruments in indoor applications.

    Features:

  • Continuous hinge
  • Tumbler lock with key
  • Flush or surface mounting
  • 3/4-in.-thick plywood mounting panel included
  • Specifications:

    16, 14 or 12 gauge galvanized steel body, mild steel door
    「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。