nVent | Asia Pacific の ターミナルボックス、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

ターミナルボックス、タイプ3R

Bulletin Number:

  • S90B3
  • Industry Standards:

    UL 1773 Listed; Type 3R; File No. E256098 UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    These Terminal Boxes are wire-splice boxes for outdoor commercial and industrial applications that have a feeder tap to branch circuits. Boxes are available in three- or four-wire configurations in sizes up to 400 A.

    Features:

  • Grounding provisions
  • Hub opening at top with cover
  • Provisions for padlocking or seal
  • Distribution lugs installed (see table for sizes)
  • Knockouts on bottom of enclosure
  • Removable cover
  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Specifications:

    16 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Touch-Up Paint
  • Lug Assembly
  • Interchangeable Bolt-on Hub
  • Notes:

    TB3R401 is UL and cUL for copper conductor only.
    「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。