nVent | Asia Pacific の ステンレススチールHMIエンクロージャー、タイプ4X の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

ステンレススチールHMIエンクロージャー、タイプ4X

Bulletin Number:

  • CCR6
  • Industry Standards:

    UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 IEC 60529, IP66
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Application:

  • A favorite with the food and pharmaceutical industries, these stainless steel, front-door control enclosures are ideal for applications that require corrosion resistance and the suspension of process and control equipment for easy cleaning.
  • Use these enclosures with the CS480, Compact Series 2, Syspend 180-Max or Syspend 281-Max Pendant Arm Systems.
  • Specifications:

  • Enclosure constructed of 1.5-mm Type 304 stainless steel
  • Front door constructed of 1.5-mm Type 304 stainless steel
  • Polyurethane foam gaskets
  • Front door hinged on side
  • Facilities for installing mounting plates
  • Stainless steel safety latch mounted at side, away from protected space
  • Can be mounted from top or bottom
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。