nVent | Asia Pacific の スクリューカバー、亜鉛メッキ、タイプ3R の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

スクリューカバー、亜鉛メッキ、タイプ3R

Bulletin Number:

  • A90G3
  • Industry Standards:

    UL50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    Use this enclosure as a wiring or junction box to protect controls in outdoor applications requiring galvanized steel.

    Features:

  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Slip-on removable cover fastened with plated steel screws along bottom edge
  • Door handles on larger sides (body style C; see table)
  • Embossed mounting holes on back of enclosure
  • See table for knockout pattern
  • Provision for padlocking
  • 16 or 14 gauge galvanized steel
  • Specifications:

    16 or 14 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Electric Heater
  • Grounding Device
  • Mounting Bracket Kit
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。