nVent | Asia Pacific の スクリューカバー、ガスケット済、タイプ3 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

スクリューカバー、ガスケット済、タイプ3

Bulletin Number:

  • A90GS
  • Industry Standards:

    UL 508A Listed; Type 3, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 3 and 12 (except for mounting provisions) CSA, File 42184: Type 4 and 12 IEC 60529, IP66
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    Use this enclosure as a wiring, junction, pull or terminal box in applications subject to windblown dust and/or rain.

    Features:

  • Captivated stainless steel cover screws thread into sealed wells
  • Oil-resistant gasket and adhesive
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • No holes or knockouts
  • Grounding stud on inside back of box
  • Specifications:

  • 14 or 12 gauge G-90 grade galvanized steel bodies
  • 12 or 10 gauge G-90 grade galvanized steel covers
  • Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Electric Heater
  • Grounding Device
  • Mounting Bracket Kit
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。