nVent | Asia Pacific の シングルベイフレーム の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

シングルベイフレーム

Bulletin Number:

  • P20
  • アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Description:

    ProLine offers the broadest range of standard sizes in the industry. Heights range from 700 mm to 2200 mm; widths range from 400 mm to 1000 mm. Depths range from 400 mm to 900 mm.

    Specifications:

  • Welded corners with steel corner blocks that add strength and rigidity
  • 12 gauge, roll-formed frame sections for strength
  • Flange on door and side openings deflect liquids away from the enclosure interior
  • Rectangular frame holes are designed for metric cage nut fasteners
  • Round frame holes allow numerous grounding locations using M5 thread-forming screws
  • Access to both sides of frame mounting holes allows standard components to be easily installed
  • Provisions for slide-in subpanel, rack mounting and accessory mounting
  • Simple means for joining frames to create multiple-bay enclosures
  • An open roll-formed profile design affords complete surface corrosion protection and assembly access
  • Sealed mounting for all external accessories
  • Finished with RAL 7035 textured gray polyester powder paint
  • Notes:

    1 rack unit = 1.75 in. (44 mm)
    「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。