nVent | Asia Pacific の コンパクト、タイプ4X の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

コンパクト、タイプ4X

Bulletin Number:

  • CA1
  • Industry Standards:

    UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13 CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13 IEC 60529, IP66
    アイテムを選択 modify product

    アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
    アイテムを1つ選択しなければなりません。

    Applications:

    For use in indoor or outdoor applications, these stylized enclosures protect components and controls in corrosive environments.

    Specifications:

  • Cast aluminum; no welded seams or sharp corners
  • Stainless steel captivated cover screws placed outside sealed area
  • Two to four grounding screws located on enclosure back wall
  • Oil-resistant, seamless foam-in-place gasket
  • Tongue-and-groove sealing construction
  • Threaded internal bosses provided for mounting optional panels, rails and other components
  • Mounting holes provided in corners outside of gasketed area
  • Accessories:

  • DIN Type Rails
  • Hinge Kit
  • Mounting Bracket Kits
  • DIN Type Rails
  • Notes:

  • A x B x C are internal dimensions.
  • Purchase panels separately.
  • CCA886, CCA1286 and CCA1886 enclosures have only two mounting holes.
  • 「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。
    利用できるアイテムがありません。