nVent | Asia Pacific の RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー

RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V

  • In-Row air to water heat exchanger integrated into an enclosure (RAL 9005)
  • Water connection from the back top or bottom
  • Monitoring via Modbus or Ethernet interface
  • Control with internal and external sensors
アイテムを選択 modify product

アイテムを見て、プロジェクトリストに追加するためには、
アイテムを1つ選択しなければなりません。

利用できる説明はありません。
 
カタログ番号 Height U Height mm Width mm Depth mm
カタログ番号 Height U Height mm Width mm Depth mm
42 2000.0 300.0 1200.0
42 2000.0 300.0 1200.0
42 2000.0 600.0 1200.0