Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine Window Doors à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine Window Doors

Finish:

  • RAL 7035 Lt. Gray
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Application:

    Window doors can be used on the front or rear of ProLine frames to provide viewing of electronic equipment. They have 130-degree hidden hinges and a flush bezel latch (PFBS) that operates a 3-point latching mechanism. Doors have a clear safety glass window.

    Caractéristiques:

  • Foam-in-place, urethane gaskets for door and window provide optimum sealing
  • Install easily on front or rear of enclosure frame; can be hinged on left or right
  • Fits only back of double-bay frame, front and back of single-bay frame
  • 6 mm thick window that provides maximum protection and viewing area
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Fits Enclosure Size mm Product Material
    Référence catalogue Fits Enclosure Size mm Product Material
    1400 x 400 Mild Steel
    1600 x 600 Mild Steel
    1600 x 800 Mild Steel
    1800 x 600 Mild Steel
    1800 x 800 Mild Steel
    2000 x 600 Mild Steel
    2000 x 800 Mild Steel
    2200 x 600 Mild Steel
    2200 x 800 Mild Steel