Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Partial Swing-Out Rack Frame à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Partial Swing-Out Rack Frame

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    This 19-in. Rack Frame is used when a smaller, medium-duty swing-out frame is desired. Light-weight rack equipment fits nicely into this 800-mm tall swing-out frame, providing 90 degrees of rotation and increased accessibility.<br/>

    Application:

    This 19-in. Rack Frame is used when a smaller, medium-duty swing-out frame is desired. Light-weight rack equipment fits nicely into this 800-mm tall swing-out frame, providing 90 degrees of rotation and increased accessibility.

    Caractéristiques:

  • Side hinge brackets are used to mount the swing frame, allowing free access above and below the swing frame
  • Used with any height enclosure and hinged on the right or left
  • Spécifications:

  • Furnished with hinges, two quarter-turn latches and mounting hardware
  • Furnished with hinges, two quarter-turn latches and mounting hardware
  • Complies with AN SI/EIA RS-310-D rack mounting standards: 1. Swing-Out Rack Frame assemblies are supplied with mounting supports. Swing-Out Rack Frames can also be installed in right, left or both bays of 1200-mm wide frames using center uprights. 2. Swing-out mounting supports mount to inside of frame at any vertical location. 3. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame.
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Fits Frame Width Rack Units
    Référence catalogue Fits Frame Width Rack Units
    600 16
    800 16