Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Panneaux de montage, cadre et rail de montage>
- Partial Subpanel

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616780182",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP46G | 360 | 530 | 360 | 14.17 | 530 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP48G | 360 | 730 | 360 | 14.17 | 730 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP86G | 735 | 530 | 735 | 28.94 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP88G | 735 | 730 | 735 | 28.94 | 730 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP96G | 835 | 530 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 530 | PGLD1265DC |
PPP97G | 835 | 630 | 835 | 32.87 | 630 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP98G | 835 | 730 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 730 | PGLD1285DC |
PPP910G | 835 | 930 | 835 | 32.87 | 930 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP106G | 935 | 530 | 935 | 36.81 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP108G | 935 | 730 | 935 | 36.81 | 730 | 1400 mm or taller | - | - | - | - |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.
Description:
Partial Subpanels are 12 gauge steel, have flanges on four sides and are painted white. Panels can be positioned vertically in 25-mm increments and also can be positioned at any depth in 25-mm increments using the optional grid straps. Conductive subpanels are unpainted galvanized steel. All necessary mounting hardware is included.
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP46G | 360 | 530 | 360 | 14.17 | 530 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP48G | 360 | 730 | 360 | 14.17 | 730 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP86G | 735 | 530 | 735 | 28.94 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP88G | 735 | 730 | 735 | 28.94 | 730 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP96G | 835 | 530 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 530 | PGLD1265DC |
PPP97G | 835 | 630 | 835 | 32.87 | 630 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP98G | 835 | 730 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 730 | PGLD1285DC |
PPP910G | 835 | 930 | 835 | 32.87 | 930 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP106G | 935 | 530 | 935 | 36.81 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP108G | 935 | 730 | 935 | 36.81 | 730 | 1400 mm or taller | - | - | - | - |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site