Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Guides à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Guides

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.

    Description:

    Equipment Guides help support rack-mounted equipment during installation. Guides mount between two pairs of rack angles. Slotted holes are provided for vertical or lateral adjustment. Furnished in pairs. Guides have plated finish. Mounting hardware included. Can be installed on 19-in. or 24-in. rack angles. Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue L mm Frame Depth mm
    Référence catalogue L mm Frame Depth mm
    217 400
    317 500
    417 600
    617 800