Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Panneaux de montage à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Panneaux de montage

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

  • ProLine™ subpanels are designed to provide maximum panel depth, panel size and ease of installation. Full subpanels slide into the frame on nylon glide blocks, which support the entire weight of the subpanel.
  • All necessary mounting hardware is included
  • Subpanels are 12 gauge (2.5-mm) steel (subpanels for double-bay enclosures 1400-mm tall or taller are 10 gauge steel), have flanges on all sides and are painted white
  • Conductive subpanels are unpainted galvanized steel
  • Subpanels can be mounted at nearly any depth in 25-mm increments
  • Panels installed in the rearmost position in joined (ganged) enclosures provide a continuous mounting surface without requiring joining panels
  • Mounting hardware attaches to the top or to the sides of the frame
  • Additional Mounting Hardware (catalog number PMKPF) is available for applications requiring more support in the center or bottom of the subpanel. This is required if the enclosure will be tipped in transit or if the panel is not located at
  • Remarques:

    Consult Hoffman for delivery.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm H mm H in. W mm
    Référence catalogue A mm B mm H mm H in. W mm
    1400 600 1285 50.59 530
    1400 800 1285 50.59 730
    1600 600 1485 58.46 530
    1600 800 1485 58.46 730
    1600 1200 1485 58.46 1130
    1800 400 1685 66.34 530
    1800 600 1685 66.34 530
    1800 800 1685 66.34 730
    1800 1000 1685 66.34 930
    1800 1200 1685 66.34 1130
    2000 400 1885 74.21 530
    2000 600 1885 74.21 530
    2000 800 1885 74.21 730
    2000 1000 1885 74.21 930
    2000 1200 1885 74.21 1130
    2200 600 2085 82.09 530
    2200 800 2085 82.09 730
    2200 1200 2085 82.09 1130