Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Flancs, panneaux, toits, socles et accessoires>
- ProLine Vented Top with Integral Fan Tray

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616780235",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
NORMES INDUSTRIELLES:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | Tension | W mm | Type | Fits Frame Top B x C | Description |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | Tension | W mm | Type | Fits Frame Top B x C | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT3F642 | 600 | 400 | 393 | 230 | 591 | Steel | 600 x 400 | - |
PVT3F652 | 600 | 500 | 493 | 230 | 591 | Steel | 600 x 500 | - |
PVT3F662 | 600 | 600 | 593 | 230 | 591 | Steel | 600 x 600 | - |
PVT3F682 | 600 | 800 | 793 | 230 | 591 | Steel | 600 x 800 | - |
PVT3F842 | 800 | 400 | 393 | 230 | 791 | Steel | 800 x 400 | - |
PVT3F852 | 800 | 500 | 493 | 230 | 791 | Steel | 800 x 500 | - |
PVT3F862 | 800 | 600 | 593 | 230 | 791 | Steel | 800 x 600 | - |
PVT3F881 | 800 | 800 | 793 | 115 | 792 | Steel | 800 x 800 | - |
PVT3F882 | 800 | 800 | 793 | 230 | 791 | Steel | 800 x 800 | - |
PVT3F2 | - | - | - | 230 | - | - | - | 3-fan kit |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
Description:
Vented Top with Integral Fan Tray provides a cooling/ventilation solution for electronic and networking applications. An integral fan tray with three pre-wired and mounted fans provides up to 200-300 CFM of exhaust. The deeper vented tops (500- through 800-mm deep) have integral fan trays with cutouts for mounting additional fans (see Additional Fans table). Accessory fan kits (consisting of three pre-wired fans) can be installed to provide additional airflow. Unused fan positions are provided with covers to prevent short-circuiting of airflow. Since the fan pulls air through the enclosure to cool equipment, an optional Inlet Vent (catalog number PPV32 or PPV32B) must be ordered separately. Vented tops are 16-gauge steel and finished with RAL 7035 light-gray textured polyester powder paint. EMC tops are finished with paint over plated 16-gauge surfaces. The vented top is designed to be used in place of a standard top. Bolts are provided to secure vented top to frame. The enclosure can
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | Tension | W mm | Type | Fits Frame Top B x C | Description |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | Tension | W mm | Type | Fits Frame Top B x C | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT3F642 | 600 | 400 | 393 | 230 | 591 | Steel | 600 x 400 | - |
PVT3F652 | 600 | 500 | 493 | 230 | 591 | Steel | 600 x 500 | - |
PVT3F662 | 600 | 600 | 593 | 230 | 591 | Steel | 600 x 600 | - |
PVT3F682 | 600 | 800 | 793 | 230 | 591 | Steel | 600 x 800 | - |
PVT3F842 | 800 | 400 | 393 | 230 | 791 | Steel | 800 x 400 | - |
PVT3F852 | 800 | 500 | 493 | 230 | 791 | Steel | 800 x 500 | - |
PVT3F862 | 800 | 600 | 593 | 230 | 791 | Steel | 800 x 600 | - |
PVT3F881 | 800 | 800 | 793 | 115 | 792 | Steel | 800 x 800 | - |
PVT3F882 | 800 | 800 | 793 | 230 | 791 | Steel | 800 x 800 | - |
PVT3F2 | - | - | - | 230 | - | - | - | 3-fan kit |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site