Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine Pagoda Exhaust Vents à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine Pagoda Exhaust Vents

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Application:

    Pagoda Exhaust Vents can be field-installed on any ProLine or ProLine G2 solid top to provide active enclosure cooling.

    Caractéristiques:

  • Axial fan and finger guard mounted in housing
  • Drip-protected, raised cover is removable from the inside of the enclosure
  • Spécifications:

  • 14-gauge (1.75 mm) steel
  • 115V or 230V versions with lead wires
  • 115V power cord option
  • Rated UL Type 1; installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Description Volts Hz
    Référence catalogue Description Volts Hz
    Leadwires 115 50/60
    Leadwires 230 50/60
    Power cord 115 -