Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Socle mobile ProLine à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Socle mobile ProLine

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

  • Mobile Bases fit 600- and 800-mm wide frames. They extend beyond the front and rear of 600-mm cabinets to provide enhanced stability. Provides front extension only on 800-mm cabinets. Constructed of steel finished in RAL 9005 textured black polyester powder paint. The base fastens to the underside of the frame and provides integral mounting of furnished casters. The front and rear top surfaces of the base are trimmed with black rubber mats 3-mm thick.
  • Casters and mounting hardware are furnished.
  • Four non-locking casters provide a maximum load-bearing capacity of 1000 lb. (453.6 kg).
  • Exercise care when using casters to move the cabinet. Avoid tipping and damage to the cabinet and its contents by slowly moving the cabinet on its casters across smooth, flat flooring. Avoid: large cracks; floor displacement; seams; gravel; any other obstruction
  • Never use casters while transporting a cabinet by truck on roadways.
  • Contact nVent HOFFMAN if further information is needed.
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
    Aucune Références disponible.