Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Flancs, panneaux, toits, socles et accessoires>
- Toit pour climatiseur de toit sur bâti double

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616780134",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC126 | 1200 | 600 | 1200 x 600 | 16 | 1192 | 599 | PAC216T66, PAC226T66, PAC416T66, PAC426T66 |
PTAC128 | 1200 | 800 | 1200 x 800 | 14 | 1192 | 799 | PAC416T68, PAC426T68 |
PTAC166 | 1600 | 600 | 1600 x 600 | 16 | 1592 | 599 | PAC216T86, PAC226T86, PAC416T86, PAC426T86 |
PTAC168 | 1600 | 800 | 1600 x 800 | 14 | 1592 | 799 | PAC416T88, PAC426T88 |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
Description:
Top provides mounting accommodations for ProLine™ Top Mount Air Conditioners. Top can rotate for either left-side or right-side mounting for double bay frames. Finish is RAL 7035 light-gray polyester powder paint. Top cover, support bracket and mounting hardware are included in each package.
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC126 | 1200 | 600 | 1200 x 600 | 16 | 1192 | 599 | PAC216T66, PAC226T66, PAC416T66, PAC426T66 |
PTAC128 | 1200 | 800 | 1200 x 800 | 14 | 1192 | 799 | PAC416T68, PAC426T68 |
PTAC166 | 1600 | 600 | 1600 x 600 | 16 | 1592 | 599 | PAC216T86, PAC226T86, PAC416T86, PAC426T86 |
PTAC168 | 1600 | 800 | 1600 x 800 | 14 | 1592 | 799 | PAC416T88, PAC426T88 |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site