Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Socle plein ProLine 100 mm à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Socle plein ProLine 100 mm

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    The 100-mm base is finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint (except stainless steel). EMC bases are finished with paint over plated surfaces. Side gland plates and drill points for locating optional casters are included.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm Description Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    Référence catalogue A mm B mm Description Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    400 500 Mild Steel 400 x 500 16 353 453
    400 600 Mild Steel 400 x 600 16 353 592
    600 400 Mild Steel 600 x 400 16 599 359
    600 500 Mild Steel 600 x 500 16 599 459
    600 600 Mild Steel 600 x 600 16 599 559
    600 800 Mild Steel 600 x 800 16 599 759
    800 400 Mild Steel 800 x 400 16 799 359
    800 500 Mild Steel 800 x 500 16 799 459
    800 600 Mild Steel 800 x 600 16 799 559
    800 800 Mild Steel 800 x 800 14 799 759
    800 900 Mild Steel 800 x 900 14 799 859
    1000 400 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 500 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 600 Mild Steel 1000 x 600 16 999 559
    1000 800 Mild Steel 1000 x 800 14 999 759
    1200 400 Mild Steel 1200 x 400 16 1199 359
    1200 500 Mild Steel 1200 x 500 16 1199 459
    1200 600 Mild Steel 1200 x 600 16 1199 559
    1200 800 Mild Steel 1200 x 800 14 1199 759