Accessoires pour armoires électriques

Liste de produits
Produits (  1 - 12 sur 17  )
  • 1
  • 2
Page suivante
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Raccordement secteur Référence :60715-046
Raccordement secteur
  • 10 A / 250 VAC, classe de protection I
  • Pour le raccordement de ventilateurs
  • Boîtier vissé en matière plastique traitée à chaud (UL 94 V-0)
  • Homologations: 30406053
    Chauffage 30 W à 150 W
  • Résistance de chauffe (sans ventilateur)
  • Montage simple et rapide par clips, connexion par bornes
  • Thermistance CTP autorégulée
  • Grande plage de tension d’entrée 110...250 VAC
  • Homologations: 30402051
    Homologations: 30402067
    Homologations: 30402053
    Homologations: 30406053
    Pressure Compensation
    RoHS Flag: Yes
    Stainless Steel Pressure Compensation
    RoHS Flag: Yes
    H2Omit Thermoelectric Dehumidifier
    RoHS Flag: Yes

    The H2Omit Thermoelectric Dehumidifier removes moisture from the air within an enclosure, providing an inexpensive yet highly effective way to protect electronic and electrical components from condensation.

    H2Omit Vent Drains
    RoHS Flag: Yes

    H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

    LED Light Extension Connector/Cable Assembly
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    LED Light Input Connector/Cable Assembly
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    LED Light Kit
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    Hol-Sealers Hole Seals
    Bulletin Number: A80HS
    Material: Acier
    RoHS Flag: Yes
    Metal Data Pocket
    Bulletin Number: A80DP
    Material: Acier
    RoHS Flag: Yes
    Thermoplastic Data Pocket
    Bulletin Number: UX1Y
    RoHS Flag: Yes
    • 1
    • 2
    Page suivante