Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour GL66 Stainless Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosure à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

GL66 Stainless Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosure

Finish:

  • Brushed stainless steel
  • Material:

  • Acier inoxydable
  • NORMES INDUSTRIELLES:

    UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12 CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12 IEC/EN 60529, IP66 IEC/EN 62262, IK10 IEC/EN 62208
    Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Les coffrets muraux en acier GL66 sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques dans les environnements industriels. Grâce à un design esthétique ainsi qu’à une finition attrayante et harmonieuse, les coffrets GL66 constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. La cornière sur laquelle le capot vient se plaquer est en forme de gouttière. Ceci empêche de manière efficace la pénétration de toute substance polluante dans le coffret.

    Application:

  • Food and beverage production
  • Offshore and all saline environments
  • Waste and water treatment
  • Packaging
  • Pharmaceutical processing
  • Outdoor environments and corrosive applications
  • Contenu de la livraison:

  • Enclosure
  • Cover
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Mounting panels or DIN rail must be ordered separately
  • Caractéristiques:

  • Captivated Type 316 stainless steel cover screws with sealing bushings made of a durable composite material
  • Integral compression stops maintain optimal gasket compression
  • Spécifications:

  • Stainless steel wall-mount GL66, IP66, UL/NEMA Type 4X enclosure
  • Stainless steel type 304 or type 316L in standard
  • Material thickness: 1,2 mm covers and 1,0 mm bodies
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • External formed body flange trough
  • Fastening holes in back of body for direct mounting or optional external mounting brackets
  • Seamless foam-in-place gasket
  • M6 bonding provision on cover, M6 ground stud in body
  • Cover and body have 320 grain brushed finish
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Matière Mounting Plate Included
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Matière Mounting Plate Included
    GL66 SC WM SS304 150H150W120D 150 x 150 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 150H150W120D 150 x 150 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS304 150H150W80D 150 x 150 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 150H300W80D 150 x 300 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H150W120D 200 x 150 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 200H150W120D 200 x 150 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS304 200H200W120D 200 x 200 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H200W80D 200 x 200 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H300W80D 200 x 300 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H400W120D 200 x 400 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H400W80D 200 x 400 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 250H200W150D 250 x 200 x 150 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 300H300W120D 300 x 300 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 300H400W120D 300 x 400 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H300W120D 200 x 300 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 200H300W120D 200 x 300 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS316L 250H200W150D 250 x 200 x 150 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS316L 300H300W120D 300 x 300 x 120 Stainless steel 316 NO