Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour GL66 Stainless Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

GL66 Stainless Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure

Finish:

  • Brushed 320
  • Material:

  • Stainless Steel Type 304
  • NORMES INDUSTRIELLES:

    UL 508A listed; Type 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File No. 42186: Type 12 IEC/EN 60529, IP55 IEC/EN 62262, IK10 IEC/EN 62208
    Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Les coffrets en acier inoxydable GL66 conçus pour applications intérieures et extérieures offrent une protection optimale contre la corrosion dûe aux produits chimiques et à l´eau. Leurs atoûts: une finition harmonieuse et un design épuré tout en conservant une fermeture sûre empêchant la pénétration de tout contaminant. Disponibles en version à capot plein vissé ou à porte à charnières, ils offrent diverses options d´aménagement intérieur, allant de plaques de montage aux possibilités de montage sur rail DIN.

    Applications:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Contenu de la livraison:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Caractéristiques:

  • Hinged cover type is designed for automation and control devices
  • Three-point locking system
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key hole plugs
  • Spécifications:

  • Mild steel solution with doors thickness 2,0 mm and body thickness 1,5 or 2,0 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding stud system
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    GL66 304SS 800X1000X210 GP 800 x 1000 x 210 NO YES
    GL66 304SS 800X1000X300 GP 800 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1000X1000X300 GP 1000 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1000X1200X300 GP 1000 x 1200 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1200X1000X300 GP 1200 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1200X1000X400 GP 1200 x 1000 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1200X1200X400 GP 1200 x 1200 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1400X1000X300 GP 1400 x 1000 x 300 NO YES
    GL66 304SS 1400X1000X400 GP 1400 x 1000 x 400 NO YES
    GL66 304SS 1400X1200X400 GP 1400 x 1200 x 400 NO YES