Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour A30S4E Free-Stand Single and Dual Access Enclosure à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

A30S4E Free-Stand Single and Dual Access Enclosure

Finish:

  • Brushed stainless steel
  • Material:

  • Acier inoxydable
  • NORMES INDUSTRIELLES:

  • IEC EN 60529, IP66
  • IEC EN 50102, IK10
  • IEC EN 62208;
  • UL 508A Listed;
  • Type 4, 4X, 12 File No. E61997
  • NEMA Type 4, 4X, 12
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Les coffrets en acier inoxydable GL66 conçus pour applications intérieures et extérieures offrent une protection optimale contre la corrosion dûe aux produits chimiques et à l´eau. Leurs atoûts: une finition harmonieuse et un design épuré tout en conservant une fermeture sûre empêchant la pénétration de tout contaminant. Disponibles en version à capot plein vissé ou à porte à charnières, ils offrent diverses options d´aménagement intérieur, allant de plaques de montage aux possibilités de montage sur rail DIN.

    Applications:

  • Oil and gas
  • Pulp and paper
  • Chemical
  • Food and beverage
  • Pharmaceutical
  • Textile and similar industries
  • Contenu de la livraison:

  • Enclosure
  • Plinth base kit, supplied loose
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Caractéristiques:

  • Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation
  • Seamless foam-in-place polyurethane gasket assures a water-tight and dust-tight seal
  • High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure
  • Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry
  • Spécifications:

  • Thickness 2,5 mm, stainless steel type AISI 304 (EN 1.4301) or 316L (1.4404)
  • External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)
  • Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Body grounding, studs door and body
  • Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud
  • Door opening angle 100 degrees
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Size (HxWxD) Description Material Gland Plate Included Mounting Plate Included
    Référence catalogue Size (HxWxD) Description Material Gland Plate Included Mounting Plate Included
    1800 x 600 x 400 A1864SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 1200 x 400 A18124SSFSD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 600 x 600 A1866SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 800 x 400 A1884SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 1000 x 400 A18104SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 800 x 600 A1886SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 1000 x 600 A18106SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    1800 x 1200 x 600 A18126SSFSD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 600 x 600 A2066SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 800 x 600 A2086SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 600 x 800 A2068SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 800 x 800 A2088SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 800 x 800 A2088SS6FS IP66 SS316L with plinth Stainless Steel 316L YES NO
    2000 x 800 x 800 A2088SSFSDA IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 800 x 800 A2088SS6FSDA IP66 SS316L with plinth Stainless Steel 316L YES NO
    2000 x 1000 x 600 A20106SSFS IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1000 x 800 A20108SSFSDA IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1000 x 800 A20108SS6FSDA IP66 SS316L with plinth Stainless Steel 316L YES NO
    2000 x 1200 x 600 A20126SSFSD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1200 x 800 A20128SSFSD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1200 x 800 A20128SSFSDAD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1200 x 800 A20128SS6FSDAD IP66 SS316L with plinth Stainless Steel 316L YES NO
    2000 x 1600 x 800 A20168SSFSD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1200 x 800 A20168SSFSDAD IP66 SS304 with plinth Stainless Steel 304 YES NO
    2000 x 1560 x 800 A20168SS6FSDAD IP66 SS316L with plinth Stainless Steel 316L YES NO