Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour GL66 Mild Steel Small Hinge Cover Wall-Mount Enclosure à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

GL66 Mild Steel Small Hinge Cover Wall-Mount Enclosure

NORMES INDUSTRIELLES:

UL 508A listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4 and 12 CSA, File No. 42186: Type 4, 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP66 IEC 62208
Sélectionner référence modify product

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

Les coffrets muraux en acier GL66 sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques dans les environnements industriels. Grâce à un design esthétique ainsi qu’à une finition attrayante et harmonieuse, les coffrets GL66 constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. La cornière sur laquelle le capot vient se plaquer est en forme de gouttière. Ceci empêche de manière efficace la pénétration de toute substance polluante dans le coffret.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Contenu de la livraison:

  • Enclosure with hinged door
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Caractéristiques:

  • Hinged cover type is designed for terminals installation
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spécifications:

  • Mild steel solution with doors thickness 1,2 mm and body thickness 1,0 or 1,2 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Solution without gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Product Material Matière Finish Mounting Plate Included
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Product Material Matière Finish Mounting Plate Included
    GL66 MHC MS 150H150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MHC MS 150H150W80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 200W 80D 200 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 250H 200W150D 250 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 150H 150W 80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 150H 150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 200W 80D 200 x 00 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 250H 200W150D 250 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 150W 80D 300 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 150W 80D 300 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 150W120D 300 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 150W120D 300 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 200W 80D 300 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 200W 80D 300 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 200W120D 300 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 200W120D 300 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W150D 300 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W150D 300 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W210D 300 x 300 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W210D 300 x 300 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 400W210D 300 x 400 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 400W210D 300 x 400 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 350H 300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 350H 300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 200W 80D 400 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 200W 80D 400 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 200W120D 400 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 200W120D 400 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 300W120D 400 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 300W120D 400 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 500H 200W120D 500 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 500H 200W120D 500 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES