Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure

NORMES INDUSTRIELLES:

UL 508A listed; Type 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA, File No. 42186: Type 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP55 IEC 62208
Sélectionner référence modify product

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

Les coffrets muraux en acier GL66 sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques dans les environnements industriels. Grâce à un design esthétique ainsi qu’à une finition attrayante et harmonieuse, les coffrets GL66 constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. La cornière sur laquelle le capot vient se plaquer est en forme de gouttière. Ceci empêche de manière efficace la pénétration de toute substance polluante dans le coffret.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Contenu de la livraison:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Caractéristiques:

  • Hinged cover type is designed for automation and control devices
  • Three-point locking system
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spécifications:

  • Mild steel solution with doors thickness 2,0 mm and body thickness 1,5 or 2,0 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Product Material Matière Finish Mounting Plate Included
    Référence catalogue Material Size (HxWxD) Product Material Matière Finish Mounting Plate Included
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 800H1000W300D 800 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES