Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Concept Panels à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Concept Panels

Bulletin Number:

  • CWP
  • CWY
  • DWDH2
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    These panels are taller and wider than corresponding NEMA-size panels. Metal panels are 14 or 12 gauge steel and painted white or have a conductive finish. They include a formed flange along any side that is longer than 22.20 in. (564 mm). Optional wood panels are made of 3/4-in. plywood, pre-cut and pre-drilled to install on panel mounting studs in the rear of the cabinet.

    Remarques:

    Catalog number CP4230 is used on Concept disconnect enclosures.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Type D mm E mm Gauge A mm B mm
    Référence catalogue Type D mm E mm Gauge A mm B mm
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 - - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 1778 762
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -