Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Mounting Bracket Kits à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Mounting Bracket Kits

Bulletin Number:

  • A80
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Le lot est montable sur site sur tous les coffrets avec panneau arrière. Comprend quatre (4) équerres de montage et la visserie.

    Description:

    Mounting bracket kits are field-installable. Composite kits are rated for 500 lb. (227 kg) maximum load. Kit includes four brackets and mounting hardware for all Type 1 Networking wall-mount and ComLine™ enclosures. DMFK1 and DMFK2 include two 14 gauge steel external mounting brackets and fasteners. Mounting bracket kit CMFK and CMFKSS each contain four 12 gauge steel or Type 304 stainless steel external mounting brackets and fasteners. Sealing washers are provided with each kit to maintain Type 4 or 12 rating after installation. Steel mounting brackets are plated.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Description Fastener Thread Size Material Product Material Matière Finish
    Référence catalogue Description Fastener Thread Size Material Product Material Matière Finish
    Steel #3/8-16 Equerre de montage mural GL66 HC MS acier acier zingué
    Stainless Steel #3/8-16 Wall-mounting brackets GL66 HC SS Stainless Steel Stainless steel 304 Raw