Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Kit d´arrêt de porte à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Kit d´arrêt de porte

Bulletin Number:

  • A80
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Application:

    Designed for use on most standard nVent HOFFMAN Type 4 and 12 enclosures to secure the door in an open position. Enclosures must have a “B” dimension of 16.00 in. (406 mm) or more and a door which opens horizontally. Door Stop Kit is not intended for use on Concept window door enclosures, or enclosures configured with a swing-out panel or swing-out rack frame. Door stop kit is not intended for use in high-wind conditions.

    Caractéristiques:

  • Can be mounted at the top or bottom of the door opening
  • The angle of the door is easily adjusted by means of a wingnut
  • The stop arm slides neatly out of the way when the door is closed
  • Maintains UL/CSA Type 4, 4X, and 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
  • Spécifications:

  • All parts are plated mild steel
  • Includes stainless steel mounting screws and nylon washers
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Description Product Material Matière Finish
    Référence catalogue Description Product Material Matière Finish
    Door Stop Kit Mild Steel Steel Zinc plated