Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Systèmes préconfigurés, bâtis et accessoires>
- Paquet d´écrous-cages

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616779181",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | Description | Color |
---|
Référence catalogue | Description | Color |
---|---|---|
PM6CN250 | M6 cage nut | Silver |
P1032CN250 | 10-32 cage nut | Silver |
P1224CN250 | 12-24 cage nut | Silver |
P1032CN | 10-32 thread | Silver |
P1224CN | 12-24 thread | Silver |
PM5CN | Metric M5 thread | Silver |
PM6CN | Metric M6 thread | Silver |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
Aucune description disponible.
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | Description | Color |
---|
Référence catalogue | Description | Color |
---|---|---|
PM6CN250 | M6 cage nut | Silver |
P1032CN250 | 10-32 cage nut | Silver |
P1224CN250 | 12-24 cage nut | Silver |
P1032CN | 10-32 thread | Silver |
P1224CN | 12-24 thread | Silver |
PM5CN | Metric M5 thread | Silver |
PM6CN | Metric M6 thread | Silver |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site