Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Vented Plinth Base Covers à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Vented Plinth Base Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Vented Plinth Base Covers install in the front and rear openings of a standard plinth base in place of Solid Covers. Vented covers allow air to circulate into the enclosure. Vented Plinth Base Covers are available in 100-mm and 200-mm heights. These covers are finished with RAL 9005 black polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. A standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base. If using a gland plate with the Vented Plinth Base, order a vented gland plate to provide air circulation through the bottom of the enclosure.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    Référence catalogue A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    100 600 599 Single-Bay 600
    100 800 799 Single-Bay 800
    100 1000 999 Single-Bay 1000
    100 1200 1199 Double-Bay 1200
    200 600 599 Single-Bay 600
    200 800 799 Single-Bay 800
    200 1000 999 Single-Bay 1000