Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Solid Doors

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616780220",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | A mm | B mm | H x W mm | Fits Console A x B |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | H x W mm | Fits Console A x B |
---|---|---|---|---|
PDS46GLD | 1400 | 600 | 471 x 592 | 1400 x 600 |
PDS48GLD | 1400 | 800 | 471 x 792 | 1400 x 800 |
PDS412GLD | 1400 | 1200 | 471 x 1192 | 1400 x 1200 |
PDS56GLD | 1600 | 600 | 468 x 592 | 1600 x 600 |
PDS58GLD | 1600 | 800 | 468 x 792 | 1600 x 800 |
PDS66GLD | 1800 | 600 | 669 x 592 | 1800 x 600 |
PDS68GLD | 1800 | 800 | 669 x 792 | 1800 x 800 |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
Description:
ProLine-style upper front doors have 140-degree hidden hinges and locking swing handle. Material is 16 gauge steel (14 gauge for 800-mm widths) with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish.
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | A mm | B mm | H x W mm | Fits Console A x B |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | H x W mm | Fits Console A x B |
---|---|---|---|---|
PDS46GLD | 1400 | 600 | 471 x 592 | 1400 x 600 |
PDS48GLD | 1400 | 800 | 471 x 792 | 1400 x 800 |
PDS412GLD | 1400 | 1200 | 471 x 1192 | 1400 x 1200 |
PDS56GLD | 1600 | 600 | 468 x 592 | 1600 x 600 |
PDS58GLD | 1600 | 800 | 468 x 792 | 1600 x 800 |
PDS66GLD | 1800 | 600 | 669 x 592 | 1800 x 600 |
PDS68GLD | 1800 | 800 | 669 x 792 | 1800 x 800 |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site